Svizzera

SACE Tmax XT

Gli interruttori automatici della serie Tmax XT sono stati progettati per massimizzare la facilità d'uso, l'integrazione e la connettività, garantendo sicurezza e qualità. Non offrono solo una protezione autonoma ma sono elementi chiave anche del sistema. Offrono la massima flessibilità, un eccellente potere di interruzione e prestazioni affidabili anche in condizioni operative difficili. Con sette grandezze diverse e funzioni di protezione fino a 1600A c’è una soluzione per ogni scopo.

mountainbiker

Basata sul cloud

Per tenere un sistema sotto controllo ...
... Dovrebbe essere controllabile da ovunque.


Gestione degli impianti del futuro - SACE Tmax XT definisce gli standard della moderna gestione degli impianti e dell'energia.
werft

Su misura

Anche se il compito è complesso ...
...La soluzione è molto semplice.


Massima flessibilità per ogni applicazione - SACE Tmax XT definisce gli standard per le installazioni elettriche.
breakdancer

Eccellente tecnologia

Senza sforzo ...
... soddisfare requisiti elevati.


Continuità di servizio e protezione del sistema - SACE Tmax XT definisce gli standard quando sono richieste capacità di commutazione estreme.
instrumentenbauer

Prodotti top level

L'affidabilità di un sistema ...
... si basa sull'interazione dei dettagli.

Attenzione al dettaglio, con stile - dal design alla produzione, SACE Tmax XT stabilisce lo standard per la tecnologia all'avanguardia.

Caratteristiche

cloud_connected
10 minuti per configurare il dispositivo in cloud
speed
30% di tempo in meno per l’installazione e messa in servizio
mobile
50 funzioni aggiuntive per aggiornare le unità di attivazione tramite il market place
rmaxXT_Emax
1 interfaccia utente da 160 a 1600A
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language