C4TL/C5TL
Trasformatori di corrente trifase per l'uso con unità UMC

I trasformatori di corrente CT4L e CT5L sono accessori degli Universal Motor Controller UMC100. Per correnti del motore > 63 A è necessario un trasformatore di corrente esterno. Quattro sole varianti di trasformatori consentono di coprire una gamma di corrente nominale fino a 850A.

Caratteristiche principali

  • Per l'uso con unità UMC e correnti nominali del motore > 63 A
  • Solo quattro tipi di trasformatori per Ie fino a 850 A
  • TA con caratteristiche lineari

Are you looking for support or purchase information?

Prodotti e downloads

Prodotti
Downloads
Application
Loading documents

The motor current flows through the current transformer.
The UMC measures the secondary current (4 A at nominal current) and calculates the real current based on the parmater setting ‚Current Factor‘.
More information how to set this parameter is available in the UMC manuals.