Serie CP-E

Alimentatori convenienti per le vostre applicazioni

La serie CP-E offre una funzionalità all'avanguardia; è stato ridotto notevolmente il numero dei modelli. Ora, tutti gli alimentatori possono funzionare a temperature ambiente fino a +70 °C.

Vantaggi principali
 

  • I dispositivi a 24 V della serie CP-E con potenza > 18 W  presentano un'uscita/contatto per il monitoraggio della tensione di uscita e la diagnosi remota.
  • Ottimizzati per applicazioni in tutto il mondo: gli alimentatori CP-E sono disponibili per un'ampia gamma di tensioni c.a. e c.c.
  • Tensione di uscita regolabile in continuo. Gli alimentatori possono essere quindi adattati in modo ottimale all'applicazione, per es. compensando la caduta di tensione causata dalla lunghezza della linea.
  • Per il disaccoppiamento di alimentatori in parallelo con tensione inferiore o uguale a 40 V sono disponibili moduli a ridondanza per ottenere una vera ridondanza.

Caratteristiche principali
 

  • Tensioni di uscita regolabili 5 V, 12 V, 24 V, 48 V c.c.
  • Correnti di uscita 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • Gamma di potenze 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Alta efficienza, fino al 90 %
  • Bassa dispersione di potenza e basso riscaldamento
  • Temperature ambiente in esercizio -40...+70 °C

 

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents