Compatta

All-in-one 


Questa serie dal design monolitico rappresenta una soluzione pragmatica, economica e affidabile. È stata creata per garantire semplicità e produttività, senza compromettere la qualità. Ha un design pratico e all-in-one, studiato per soddisfare i più comuni requisiti industriali di un interruttore a pulsante. L'intera funzionalità è condensata in un'unica unità.  


Vantaggi principali

  • Design affidabile e duraturo 
  • Pronto per l'installazione, un solo dispositivo - un solo codice logico 
  • Ottimizzazione delle scorte di magazzino
     

Caratteristiche principali

  • Maggiore affidabilità grazie al contatto autopulente
  • Polvere e impermeabilità con elevato grado di protezione IP: IP66/IP67/IP69K
  • Valori elettrici AC-15 fino a 1 A a 230 V
  • Fino a 2 contatti



Compact_for_web

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Tools
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language