MPLUS Building è un potente dispositivo che consente una comunicazione bilaterale fra lo standard KNX e i protocolli di comunicazione Modbus TCP e Modbus RTU, con pagine grafiche integrate tramite webserver.

MPLUS Building é una soluzione pre-configurata molto efficace da inserire negli impianti in cui è richiesta un’integrazione multiprotocollo.

Vuoi saperne di più?

Contattaci

I vantaggi per te

Icons – MPLUS Building-Pacchetto Preimpostato
Pacchetto preimpostato

L’hardware già configurato consente una supervisione rapida e semplice di edifici di piccole e medie dimensioni.

Icons – MPLUS Building-Modularita e scalabilita
Modularità e scalabilità

Differenti pacchetti possono essere combinati insieme come base su cui realizzare il sistema di gestione dell’edificio.

Icons – MPLUS Building-Semplice messa in servizio
Semplice messa in servizio

L’interfaccia grafica integrata permette di eseguire i test di comunicazione/associazione prima di implementare il BMS.

Icons – MPLUS Building-Facile da programmare
Facile da programmare

L’hardware pre-configurato rende la programmazione molto più semplice e veloce.

Scopri Mplus Buildings

 

Brochure_BMS_Buildings
Scegli la soluzione MPLUS Buildings per l’integrazione dei sistemi KNX/Modbus negli Edifici Aumentati.

 

Correlati

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language