Memo

Nieuwe tarieven – 1 augustus 2022



Beste Klant,

Door de situatie op de energiemarkt, de logistieke kosten en de voortdurende prijsstijgingen van onderdelen zijn wij genoodzaakt onze tarieven te verhogen met ingang van 1 augustus 2022.

Bijgevoegd vindt u de volgende documenten:

  • Overzicht van de procentuele verandering van de prijzen per productgroep (zie tabel hieronder)
  • Brutoprijslijst (zie bijgevoegd Excel-bestand)


Uw partner in het verkoopteam van ABB staat tot uw beschikking voor al uw vragen of verzoeken.
Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

 

ELSB Electrification Smart Building
DIN Rail :
ABB Vynckier automatische schakelaars EP303% - 5%
Andere automatische schakelaars ABB Vynckier en ABB5%
Differentieelbeveiliging ABB Vynckier en ABB3% - 5%
Energie-efficiëntie5%
Andere ABB Din-rail producten5%
Verdeelkasten System Pro E Energy3%
Andere verdeelkasten5%
Industriële kasten5%
Installatiemateriaal3%
Industriële stekkers en contactdozen3%
Automatisering voor woningen en gebouwen5%
VanLien noodverlichting3%
ELSP Electrification Smart Power
SACE vermogens schakelaars :
Tmax, Tmax XT 1 - 45%
Tmax XT 5 - 7, Emax 22.5%
Schakelaars4%
Meszekeringen4%
Motorbeveiliging en -bediening:
Mini contactoren en installatie contactoren6%
Contactoren A-Line, AF4%
UMC6%
Manuele motorstarters4%
Elektronische relais4%
Pilot apparaten4%
Softstarters4%
EV Charging
Terra AC Wallbox en AccessoiresNieuw tarief vanaf 1 juli, zie vorige communicatie
Kabelbeheer
KabelbindersNieuw tarief vanaf 1 juli, zie vorige communicatie
Bedradingskoker, plafond- en wandgoten