Memo

Nieuwe tarieven – 15 april 2022



Geachte Klant,

Wij worden nog steeds geconfronteerd met sterke stijgingen van de productie- en vervoerskosten:
   • Stijgende energiekosten
   • Prijs en tekort van elektronische en andere onderdelen
   • Effect van de grondstofprijzen (koper, aluminium, non-ferrometalen, kunststoffen).

Om deze redenen zijn wij genoodzaakt onze prijzen te corrigeren met een matige verhoging
vanaf 15 april 2022
   • (2,0%) op Low Voltage producten
   • (3,5%) op automatisering voor woningen en gebouwen
   • (4,0%) op System Pro E Power
   • (5-7%) op vermogensschakelaars en contactoren met LCM (Life Cycle Management) van Classic naar Limited

Er zijn geen wijziging in de tarieven op:
   • installatiemateriaal
   • industriële stekkers en contactdozen
   • VanLien noodverlichting
   • System Pro E Energy
   • kabelbinders en plafond- en wandgoten.

Uw partner in het verkoopteam van ABB staat tot uw beschikking voor al uw vragen of andere verzoeken.

Wij danken u voor uw begrip en kijken uit naar toekomstige samenwerkingen.

Met vriendelijke groet,

 

Download prijslijst


Prijslijst - 15 april 2022 - Excel

Select region / language