Busch-SmartTouch®

Het nieuwe bedieningspaneel Busch-SmartTouch® is net zo gemakkelijk in het gebruik als een smartphone en voldoet aan alle vereisten voor perfecte huisautomatisering.

Deze Busch-SmartTouch® biedt een centraal bedieningspunt voor de ABB i-bus® KNX, die ook gebruikt kan worden als een videostation binnenshuis voor het ABB-Welcome deurcommunicatiesysteem – een uitstekende combinatie. De Busch-SmartTouch® is een fantastische optie voor nieuwe gebouwen en renovatieprojecten, en is geschikt voor zowel gezinswoningen als voor hotels of conferentiezalen in representatieve, voor dit doel ontworpen gebouwen. 

Voordelen op een rijtje:

Intuïtieve bediening die lijkt op die van mobiele apparaten

    De Busch-SmartTouch® volgt de mobiele trend: het intuïtieve scherm kan gebruikt worden voor het aan-/uitschakelen van verlichting of het dimmen of versterken ervan in het hele gebouw, en ook voor de regeling van jaloezieën en verwarming. Een ingebouwde thermostaat zorgt voor volledige regeling van de verwarming. Met al deze functies samen kunnen volledige scenario's gecreëerd worden, waarbij 480 KNX bedieningselementen kunnen worden weergegeven op 30 pagina's.

Eén centraal bedieningspunt voor het KNX-systeem en station binnenshuis voor ABB-Welcome  

    Het grote voordeel van de Busch-SmartTouch® is de combinatie van huisautomatisering met het KNX-systeem en de volledig geïntegreerde functies van ABB-Welcome in één apparaat. Naast een rechtstreekse KNX-verbinding heeft het paneel bovendien een rechtstreekse tweekabelige verbinding voor ABB-Welcome.

Geavanceerd en extra dun glazen scherm voldoet aan de hoogste vereisten

    Met name noemenswaardig kenmerk van de Busch-SmartTouch®: met zijn geringe 13 mm is het paneel extreem dun. Het paneel in verkrijgbaar in twee kleuren: echt glas in zwart of wit – voor een perfecte combinatie met het schakelaarsaanbod van carat® en Busch-axcent®. Het ontwerp van de onderbalk van het paneel, dat vervaardigd is van mat geborsteld roestvrij staal, zorgt voor een fraaie visuele afronding van dit strakke design.

We stellen de norm voor comfort en energiebesparing

    De gebruiker kan zijn favoriete pagina kiezen en timerprogramma's instellen. Logische functies en simulatie van aanwezigheid van mensen in het gebouw zijn ook eenvoudig te configureren. Al deze mogelijkheden maken het leven makkelijker en veiliger voor de gebruiker, terwijl er ondertussen ook nog eens energie bespaard wordt.

Select region / language