Haal het maximale uit elke kilowatt


ABB Smart EMS beheert en optimaliseert automatisch je energiestromen, zodat je het maximale uit elke kilowatt haalt. Dit leidt tot minder elektriciteitsaankopen, kostenbesparingen en een kortere terugverdientijd van je energiebeheersysteem.

Aan de slag met EMS? Neem contact met ons op of download de catalogus om meer te leren en aan de slag te gaan.





Energie tegen de laagste kosten

Dynamische tarieven passen de elektriciteitsprijzen in real-time aan, zodat je geld kunt besparen door energie te gebruiken tijdens laagkostperioden of zelfs te verdienen tijdens netoverschotten. Flexibel en transparant, het zorgt voor betaalbare, groene elektriciteit - zelfs zonder een zonnepanelenysteem.

ABB Smart EMS dynamische tarieven optimaliseren het energieverbruik voor apparaten zoals EV-laadpalen en warmtepompen, wat helpt om aanzienlijke besparingen te realiseren.


piggybank

Significante besparingspotentieel



Prijsveranderingen per uur, slimme meters en efficiënt energiebeheer kunnen u helpen uw energiekosten te verlagen. 


picto_cost_monitoring

Flexibel en transparent


In tegenstelling tot traditionele tarieven stelt dynamische prijsstelling je in staat om de werkelijke marktprijs voor elektriciteit plus belastingen en netwerkkosten te betalen.


lower_maintenance_cost

Betaal niet voor elektriciteit of krijg er geld voor terug

Wanneer er overtollige elektriciteit in het netwerk is, betaal je mogelijk niets voor elektriciteit. In bepaalde landen kunnen de prijzen negatief zijn, waardoor je betaald kunt krijgen voor het verbruiken van energie.


globe

Huidige dynamische tarief aanbieders


Dynamische prijsmodellen zijn momenteel beschikbaar in Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, met meer opties die binnenkort worden verwacht.


chart vertical

Tariefoptimalisatie


Je kunt in de app of webportal kiezen voor dynamische tarieven in plaats van vaste tarieven en beslissen of elk apparaat alleen zonne-energie moet gebruiken of dit moet combineren met goedkope netstroom.


centralised

Een brede selectie van ondersteunde apparaten

Onze dynamische tarievenoplossing werkt met vele apparaten, waaronder wandladers, oplaadstations, warmtepompen, huishoudelijke apparaten.



Optimaliseer uw energieverbruik

Onze slimme energiebeheersoplossing optimaliseert verschillende apparaten en applicaties om de effectiviteit te verbeteren en de energiekosten te verlagen.

Geoptimaliseerd energieverbruik vermindert de elektric aankopen, bespaart kosten en verkort de terugverdientijd van uw energiebeheersoplossing.



water tap

Warm water

Overtollige zonne-energie wordt gebruikt om water te verwarmen via een warmtepomp of verwarmingselement

e_car

Elektrische auto

ABB Smart EMS optimaliseert het laadproces, verlaagt kosten en behoudt comfort.

battery support

Batterij

Sla overtollige energie op van zonnepanelen of het net bij lage tarieven.

socket

Slimme stekkers

Schakelen apparaten automatisch aan/uit op basis van energieoverschot.

heat pump

Warmtepomp

Optimaliseert verwarming op basis van weersvoorspellingen en dynamische tarieven.

washing machine

Huishoudelijke apparaten

Start bijvoorbeeld de wasmachine automatisch wanneer energie het goedkoopst is.


Jouw AI-energieassistent

Hoewel ABB Smart EMS uw energieverbruik al automatisch optimaliseert, voegt de energie-assistent een extra laag van intelligentie toe. Aangedreven door machine learning biedt het nuttige, realtime aanbevelingen - zoals wanneer apparaten te draaien tijdens zonnige pieken, waarschuwingen over lage zonvoorspellingen, of meldingen over ongewone energiepatronen.



reports

Energierapporten

Regelmatige updates over belangrijke prestatie-indicatoren zoals zelfverbruikpercentages, netwerkefficiëntie en grote veranderingen bij consumenten. Energiereporten houden u op de hoogte en stellen u in staat om ontwikkelingen effectief te volgen.

pc_warning

Anomaliedetectie

Waarschuwingen over ongebruikelijke problemen zoals stijgende netwerkconsumptie ondanks constante productie, problemen met het warmwatersysteem, of onverwachte apparaatgebruik.

energy care

Optimalisatievoorstellen

Suggesties om de efficiëntie van uw ABB Smart EMS-systeem te maximaliseren. Ze omvatten tips over het benutten van verwachte productie en slimme laadmodi voor het opladen van elektrische voertuigen.

Optimization Proposals

Vooruitgang & Vergelijkingen

Updates over belangrijke prestatie-indicatoren, waaronder netwerkdekking en mijlpalen zoals het bereiken van 100% zelfvoorziening gedurende meerdere dagen.


EV-laden optimaliseren

ABB Smart EMS maakt het opladen van elektrische voertuigen eenvoudig en efficiënt door zonnekracht te prioriteren en lage tarieven of netenergie-opties aan te bieden. Het integreert meerdere voertuigen, past het laadvermogen aan om uw thuisverbinding te beschermen en ondersteunt bidirectioneel opladen, waardoor uw auto een energiesysteem kan zijn.


adobephotos
Zonne-energie laden

Gebruik overtollige zonne-energie om je auto op te laden.

adobephotos (1)
Bidirectioneel laden

Laad of ontlaad je EV op basis van de energiebehoefte van je huishouden



adobe

Slim plannen van energiegebruik


ABB Smart EMS plant bijvoorbeeld je wasmachine op het meest efficiënte moment. Beheer apparaten via de app en bespaar energie met zonne-energie en lage tarieven.
  • Voeg uw huishoudelijke apparaten toe aan ABB Smart EMS en neem volledige controle over uw energieverbruik.
  • Plan uw apparaten om energie te besparen en kosten te verlagen met zonne-energie en lagere tarieven.
  • Geef het voorbeeld in duurzaam leven met zonne-geoptimaliseerde apparaten.


Integratie met warmtepompen

ABB Smart EMS helpt om overtollige elektriciteit te gebruiken voor verwarming en warm water, waardoor zelfvoorzienendheid en energie-efficiëntie worden gemaximaliseerd. Het ondersteunt eenvoudige integratiemethoden zoals PV/SG-klaar (via relais), maar ook LAN-gebaseerde verbindingen voor preciezere controle en betere monitoring. Het gebruik van een van deze opties maakt het gemakkelijk om het energieverbruik te optimaliseren op basis van uw systeem en bouwbehoeften.

Integratie via PV- en SG-Ready

Eenvoudige integratie via relaiscontacten.  

Verhoog de efficiëntie met direct LAN Integratie

Nauwkeurige controle en monitoring via het Heatpump Dashboard.


SEMS_Video01_HeatPumps_00000-compressed


Verwerk de belasting met gemak en flexibiliteit

ABB Smart EMS beheert het energieverbruik om overbelastingen door EV-laders, warmtepompen en andere apparaten te voorkomen, en past het verbruik aan om overeen te komen met de beschikbare capaciteit van het energiesysteem. Het maakt gebruik van overtollige zonne-energie wanneer mogelijk en ondersteunt door nutsbedrijven vereiste afstandsafsluitingen, zodat na het verwijderen van het signaal de EV-oplading automatisch weer doorgaat.

Benut dynamisch laadbeheer

Dynamisch laadbeheer helpt huizen en gebouwen om elektrische voertuigladers en warmtepompen te beheren zonder kostbare upgrades. ABB Smart EMS past het laadvermogen aan op basis van de vraag en gebruikt overtollige zonne-energie om overbelasting te voorkomen.

Kies voor flexibel laadbeheer

Wanneer het elektriciteitsnet overbelast is of het noodzakelijk is om de last te verminderen, ondersteunt ABB Smart EMS de uitschakeling van grote verbruikers en hervat automatisch hun werking. Het maakt ook zonne-energie opgeladen opladen mogelijk tijdens actieve uitschakelingen, wat een innovatieve alternatieve biedt voor traditionele systemen.


stock (1)-compressed


Energiegemeenschappen


Energiegemeenschappen vertegenwoordigen de toekomst van duurzaam leven, en ABB Smart EMS maakt ze vandaag de dag mogelijk. Deze innovatieve oplossing maximaliseert zelfverbruik, verlaagt energiekosten en optimaliseert het elektriciteitsbeheer door efficiënt gebruik te maken van lokaal geproduceerde energie binnen appartementen of buurten. De ABB Smart EMS-app stelt bewoners in staat om gemakkelijk het energieverbruik en de PV-productie te monitoren, wat bewust gebruik en duurzaamheid bevordert.
  • Geoptimaliseerde energiestromen: Slimme controle van PV-systemen, batterijopslag en consumenten
  • Kostensbesparingen: Lagere afhankelijkheid van het net en maximalisatie van het gebruik van hernieuwbare energie
  • Transparante facturering: Nauwkeurige consumptietracking voor eerlijke facturering van huurders
  • Duurzaamheid: Vermindering van CO₂-emissies en verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen
stockadobe


Aan de slag met ABB Smart EMS

Leer meer over slim energiebeheer en hoe je kunt beginnen.


2109_BuschJaeger_03_02043-compressed

Neem contact op met ABB om aan de slag te gaan

Neem contact op



Meer over ABB Smart EMS

Op zoek naar extra informatie? Bekijk deze gerelateerde pagina’s:
Select region / language