CR-P serie

Het steekbare interfacerelais voor printplaatmontage

De universele interface steekrelais uit de CR-P serie worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en overdracht tussen elektronische schakelingen van bijvoorbeeld PLC, iPC of field bus systemen en sensoren/actoren. De CR-P serie kan hoge stromen schakelen in een IP67 behuizing. Negen verschillende voedingsspanningen mogelijk zodat ze wereldwijd inzetbaar zijn. Voor situaties waar gevoelige signalen worden geschakeld zijn versies met vergulde contacten leverbaar .

Productvoordelen

  • Schakelen van hoge stromen in een compacte behuizing
  • Geschikt voor zware omstandigheden
  • IP67
  • Klantspecifiek door steekbare functiemodules

Productkenmerken

  • Negen verschillende spoelspanningen 12-110 V DC / 24-230 V AC
  • Eén wisselcontact (16 A) of twee wisselcontacten (8 A)
  • Leverbaar met vergulde contacten
  • Relaisvoet voor standaard relais en logischerelais
  • Cadmiumvrije contacten
  • Steekbare functiemodules zoals een RC-element en varistors beschikbaar

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents