CR-S serie

De slimme lijn van interfacerelais

De universele interfacesteekrelais uit de CR-S serie worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en overdracht tussen elektronische schakelingen van bijvoorbeeld PLC, iPC of field bus systemen en sensoren/actoren. De CR-S serie is compact, geschikt voor hoge stromen en ruimtebesparend.

Productvoordelen

  • Ruimtebesparing
  • Modulair
  • LED geïntegreerd in elke voet

Productkenmerken

  • Negen verschillende spoelspanningen 5-24 V DC / 12-230 V AC/DC
  • Eén wisselcontact (6 A)
  • Leverbaar met vergulde contacten
  • Compleet pakket voor hardlopers 24 V AC/DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC
  • Accessoires als verbindingsbruggen, coderingen en scheidingsschotten verkrijgbaar

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents