Laagspanningsschakelsystemen

niederspannungs-schaltanlagen


Een platform aangepast aan elke toepassing


ABB biedt een uitgebreid gamma laagspanningsverdelers aan. Deze portefeuille dekt alle denkbare toepassingsgebieden. Of het nu gaat om een offshore platform, een ziekenhuis of een transformatorstation, u vindt de juiste oplossing voor elk segment, elke eis en elke uitdaging.

De drie ABB-platforms voor laagspanningsverdelers zijn het MNS®-platform, het pro-E-Power-platform en het ABB-Neogear™-platform.

Alle laagspanningsverdelers voor elektrische distributie voldoen aan SN EN 61439-1 en SN EN 61439-2 als basis, met andere normen die kunnen worden toegepast voor vlamboogbestendigheid, aardbevingsbestendigheid, motorbesturingsoplossingen (MCC) en andere speciale vereisten.



Laagspanningspaneel voor de eindgebruiker



Laagspanningspaneel voor de fabrikant van laagspanningspanelen



FAQ over laagspanningsborden voor elektriciteitsdistributie


Welke normen worden toegepast?

Alle installaties zijn gebaseerd op SN EN 61439-1 en SN EN 61439-2, hoewel andere normen kunnen worden toegepast voor vlamboogbestendigheid, aardbevingsbestendigheid en andere speciale vereisten.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende platforms?

Verschillende platforms maken de keuze complexer, maar maken een perfecte aanpassing aan uw toepassing mogelijk. Wij zullen u hierover graag adviseren.


Wie installeert laagspanningsverdelers?

MNS® en ABB Neogear™ worden geproduceerd en geleverd door ABB, terwijl System pro E Power wordt geassembleerd en geleverd door onze partners.

Met welk platform kunnen motorbesturingsoplossingen (MCC) worden gerealiseerd?

Met MNS®- en het plateforme ABB-Neogear™ platform kunt u motorbesturingsoplossingen (MCC) realiseren.





Select region / language