OTDC speciale oplossingen

Bespaar op installatiekosten en ruimte met de OTDC lastscheiders.


Meerdere circuits - voor meervoudige voordelen
Met OTDC lastscheiders is het mogelijk verschillende circuits te schakelen met slechts één schakelaar.

Combineren van belastingen - hoogwaardige, compacte oplossing
Vergroot de stroomuitgang drie maal met 37% minder ruimte. De OTDC's zijn uitermate geschikt voor het schakelen van een combinatie van belastingen waar 800 A (UL) of 1500 A (IEC) wordt vereist.
 
 
IEC, 2 x 315/400/500 A                                                 IEC, 3 x 315/400/500 A     
 
Diagram5_IEC


UL, 2 x 250/320/400 A                                                  UL (geaard), 2 x 250/320/400 A

Diagram5_UL


Lastscheiders tot 1500 V DC
ABB is klaar om op de wereldwijde markt te regeren. De OTDC is nu verkrijgbaar voor 1500 V DC van 315 tot en met 500 A (IEC) en 250 tot en met 400 A (UL)
 
 
  

Tools en support

Gerelateerde producten