EQmatic

Energy Analyzer

De nieuwe ABB EQmatic Energy Analyzer is een compacte oplossing voor het monitoren, registreren, visualiseren en analyseren van energie- en verbruikgegevens via M-Bus en Modbus. De online gebruikersinterface kan individueel naar wens worden geconfigureerd en maakt het mogelijk om bronnen van energieverlies te identificeren en de energiekosten duurzaam te optimaliseren.


Belangrijkste voordelen:

  • Kostenreductie en verhoogde energiebesparing
  • Ondersteuning bij het implementeren van energiebeheersystemen, bijvoorbeeld ISO 50001
  • Snelle en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling, geen extra pc-software nodig

Belangrijkste kenmerken:
  • Automatische detectie van ABB EQ-meters (A- en B-serie)
  • Integratie van M-Bus of Modbus gas, water en warmte meters
  • Lokale gegevensopslag
  • Gegevensanalyse en export via gebruikersinterface 

Gebruikersomgeving: Individueel instelbaar

Inbedrijfstelling en operatie worden uitgevoerd via de webgebaseerde grafische gebruikersinterface. Voor een gedetailleerde monitoring bieden de apparaten verschillende analysefuncties, zoals historische gegevensanalyse, benchmarkfuncties, kostenanalyse, momentane waarden, enz. De configureerbare dashboardpagina biedt een snel overzicht van de meest relevante meetgegevens en analytische grafieken volgens de behoeften van de klant. Verschillende exportfuncties zijn beschikbaar voor verdere verwerking van de gegevens.

Versies

QA/S 3.16.1 Energy Analyzer, 16fold, M-Bus, MDRC

De 16-voudige Energy Analyzer kan worden gebruikt om 16 M-Bus-meters te analyseren.

QA/S 3.64.1 Energy Analyzer, 64fold, M-Bus, MDRC

De 64-voudige Energy Analyzer kan worden gebruikt om 64 M-Bus-meters te analyseren.

QA/S 4.16.1 Energy Analyzer, 16fold, Modbus RTU, MDRC

De 16-voudige Energy Analyzer kan worden gebruikt om 16 Modbus RTU meters te analyseren.

QA/S 4.64.1 Energy Analyzer, 64fold, Mobus RTU, MDRC

De 64-voudige Energy Analyzer kan worden gebruikt om 64 Modbus RTU meters te analyseren.

QA-S 3.16.1

Kom meer te weten over

Select region / language