SACE Tmax T - IEC
Tmax is een complete serie gesloten vermogensautomaten geschikt voor applicaties van 320 A tot en met 3200 A
Tmax T4, T5 en T6 zijn de gesloten vermogensautomaten met de beste prestatie/bouwvorm verhouding in de markt. Tmax T4 en T5 garanderen een kortsluitwaarde tot en met 200 kA bij 415 V en 80 kA bij 690 V.
Tmax T4, T5 en T6 hebben dezelfde diepte wat voor eenheid in de kast zorgt en ze maken gebruik van de zelfde uitgebreide serie accessoires.
Tevens wordt de serie compleet gemaakt met de versies voor tot en met 1150 V AC en 1000 V DC.
Tmax T7 is verkrijbaar in twee versies tot en met 1600 A, in handmatige mechanische bediening of in gemotoriseerde uitvoering.
Ze kunnen zowel horizontaal als vertikaal worden gemonteerd, zelfs in de uitrijdbare versie. De elektrische kenmerken zijn hetzelfde als de rest van de serie echter heeft de Tmax T7 een kortsluitwaarde van 150 kA bij 415 V. Afhankelijk van de gewenste instellingen zijn er trip units met dip-switches en elektronisch instelbare trip units met LCD scherm.
Tmax T8 dekt 2000 A, 2500 A en 3200 A frame grootte met twee kortsluitwaarden 85 kA en 130 kA bij 415 V. Hij is voorzien van dezelfde elektronische trip unit als de Tmax T7 waardoor hij zeer hoogwaardig is en aan alle eisen van een installatie kan voldoen. Hij is zo compact mogelijk, tot en met 2500 A is het voorzien van aansluitingen een de voorkant, terwijl de 3200 A versie altijd is voorzien van vertikale aansluitingen.