ABB DOCweb

ABB_DocWeb_KV_1047x353__20250321_ms

Você está projetando sua rede elétrica e precisa de um software para criar diagramas unifilares detalhados?

Com a interface e o uso intuitivos do DOCweb, projetar e criar sua rede elétrica com precisão e confiabilidade nunca foi tão fácil.

Experimente o ABB DOCweb agora!

Cadastre-se

Com apenas alguns cliques, você pode obter o projeto que precisa!

ABB_picto_48x48_06_laptop_design_0215-Small

Projeto elétrico mais rápido e inteligente

Simplifique a criação de diagramas unifilares com cálculos em tempo real, sugestões inteligentes e fluxos de trabalho automatizados, tudo em uma única e potente ferramenta. Crie rapidamente projetos em conformidade com as normas, com orientações integradas, eliminando erros manuais e retrabalho.

ABB_picto_48x48_06_pc_check_0229-Small

Seleção abrangente e compatível de produtos

Fique à frente da conformidade e criatividade do projeto. Selecione os painéis de média e baixa tensão, dispositivos de proteção e configurações corretos com base nas normas IEC locais e internacionais, com verificações de conformidade integradas, minimizando riscos e garantindo a segurança.

ABB_picto_48x48_09_report_0428-Small

Do projeto à documentação – sem esforço

Do projeto à documentação – o DOCweb faz tudo. Gere relatórios completos e estruturados com especificações técnicas, desenhos e detalhes de conformidade com apenas alguns cliques. Tenha acesso a análises detalhadas do sistema de energia, relatórios automatizados e extração contínua de dados críticos, tornando a conclusão do projeto mais eficiente e confiável.

  • Uma interface intuitiva e fácil de usar – para que você possa se concentrar no projeto, e não em ficar buscando por softwares complicados.
  • Filtro inteligente e seleção guiada – encontre rapidamente os dispositivos de proteção e componentes certos para suas necessidades.
  • Faça estudos de proteção e seletividade – da rede projetada, simplificando o processo e aprimorando seu fluxo de trabalho.
  • Acessibilidade na nuvem – permitindo uma colaboração perfeita entre equipes, a partir de qualquer lugar.
DOCweb monitor

Tudo pronto para seu próximo projeto com a ABB?

Destaques e referências

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language