Ferramenta de seleção de contatores AF

Seleção passo a passo

Achar o produto certo dentro da ampla gama de contatores AF da ABB, pode ter sido uma tarefa um pouco mais intrincada antes. Mas hoje, não mais.
A ferramenta de seleção AF ajuda a escolher o contator certo mediante uma simples seleção passo a passo. 

A interface amigável ao usuário permite escolher um contator AF em conformidade com:
- as categorias AC-1 e AC-3 para a norma IEC
ou 
- Uso geral e uso em motores para a norma UL/CSA..

A partir daí, escolhida sua alimentação para o controle e solicitada a quantidade certa de contatos auxiliares, a seleção está concluída. Agora, você tem acesso a uma planilha de dados técnicos, um diagrama dimensional e um diagrama de conexões para o produto selecionado. 
Além disso, contando com uma conexão de internet, você poderá obter mais informações sobre o produto na página Web da ABB, junto com documentos, como certificados e declarações de conformidade. Você pode, então, escolher enviar a seleção por e-mail, diretamente de dentro do aplicativo.

Imagens