Encontrar o produto certo dentro de uma ampla linha de produtos, poderia ser uma tarefa difícil.
Com o aplicativo “seleção de relés e produtos eletrônicos para baixa tensão”, a escolha de um produto individual com todas as especificações que o cliente exija pode ser realizada pela escolha de critérios pré-definidos.
A interface de fácil uso permite a inserção exata dos valores para filtrar uma linha de produtos, até obter um resultado.
Você pode escolher produtos de 6 linhas, incluindo os 21 subgrupos de produtos como relés monofásicos de monitoramento de corrente ou fontes de alimentação da linha CP-D. O aplicativo de seleção de relés e produtos eletrônicos para baixa tensão, permite filtrar por uma interface amiga do usuário compondo 15000 diferentes combinações de valores, para garantir a escolha certa de um único produto, dentre todos os 700 produtos da linha EPR.
Maiores informações, como diagramas dimensionais, detalhes para pedido e conexões elétricas podem ser exibidas. Quanto o aplicativo é executado on-line, você pode obter mais informações sobre produtos na ABB.com, como certificados, documentação, etc ...