FrontCAD

Biblioteca de blocos para aplicativos CAD

O FrontCAD é um aplicativo com uma ampla biblioteca de blocos CAD para painéis de manobra e dispositivos elétricos

O FrontCAD pode ser integrado a diferentes tipos de CAD, como o AutoCAD, o AutoCAD_LT ou o IntelliCAD.

Também pode operar como aplicativo isolado, permitindo ao usuário exportar e salvar os blocos para qualquer tipo de uso.
Blend

Imagens

Recursos

Requisitos do sistema

Sistemas operacionais:
  • Windows Vista SP2 32-bit
  • Windows 7 32-bit or 64-bit

Configuração do hardware:

  • Processador Pentium 4 - 1,5 GHz
  • Acesso à internet
  • 1 GB de RAM
  • 1 GB de espaço livre no disco rígido
  • Resolução de 1024 x 768, com 64000 cores (16 bits)

O FrontCAD é compatível com diferentes tipos de aplicativos CAD:

  • AutoCAD® 2009, 2010, 2011
  • AutoCAD® LT 2009, 2010, 2011
  • IntelliCAD 2009, 2010

Select region / language