Nyhet 2020-11-05 ABB stärker Jämtkrafts produktion av förnybar el genom uppgradering till MNS Digital Jämtkraft har arbetat med produktion av förnybar el sedan slutet av 1800-talet. För att kunna bidra med den förnybara energi som behövs i ett hållbart samhälle behöver Jämtkraft kontinuerligt uppgradera sin utrustning. Nu har ABB hjälpt dem att framtidssäkra en del av sina lågspänningsställverk med en uppdatering till MNS Digital.
Artikel 2020-11-03 Stort intresse för fördelningscentraler för fordonsladdning Omställning till elfordon är avgörande för att uppnå klimatmålen. För det krävs en rejält utbyggd laddinfrastruktur och inte minst driftsäkra och flexibla fördelningscentraler. Teknikledande ABB möter det ökade intresset med kundnära support, snabba leveranser, smidiga paketlösningar och högkvalitativa och framtidssäkrade fördelningscentraler.
Artikel 2020-09-29 ABB:s NaveoPro® förbättrar säkerheten i din fastighet NaveoPro®-systemet låter dig konfigurera, underhålla och kontrollera din installation av nödbelysning med en ny mobil-app. Den ger en översikt av alla dina system i realtid som sparar tid, möjliggör bättre underhållsplanering och stärker säkerheten i byggnaden.
Artikel 2020-06-08 ElectriCitys resultat visar vägen framåt I Göteborg pågår ett spännande samarbete. Aktörer från industrin, forskning och samhälle utvecklar, testar och demonstrerar nya lösningar för framtidens elektrifierade transporter. Samarbetet kallas ElectriCity och ABB är en av 16 samarbetspartners. Nu publicerar ElectriCity en ny rapport där du kan läsa om hur organisationen använder sina lärdomar i arbetet för en fortsatt elektrifiering för ett
Artikel 2020-05-26 ABB utökar sin portfölj av UniGear ställverk för mellanspänning Nu introduceras UniGear ZS1 63 kA
Artikel 2020-05-13 ABB gör det mer lönsamt att investera i solenergi Digital teknik inom energihantering gör det möjligt att producera mer konkurrenskraftig solenergi för 250 000 hushåll och minskar CO2-utsläppen med ungefär 285 000 ton per år.
Fackpressmeddelande 2020-04-30 ABB öppnar sin plattform för att påskynda utvecklingen av smarta energisystem Möjliggör utveckling av nya, innovativa och smarta applikationer.
Artikel 2020-04-28 ABB adderar lågspänningsställverk till sin portfölj för licensierade panelbyggare SEN Plus finns nu med ABB-komponenter
Artikel 2020-04-28 Inga klibbiga situationer för syltproducent tack vare teknik från ABB Molnbaserade ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System (EDCS) och Ekip UP digitala enheter har implementerats i en allt-i-ett-lösning som framgångsrikt reducerat elkostnaderna på Hermes Internationals livsmedelsanläggning.
Artikel 2020-04-27 Tomater året om med hjälp av ABB-teknik I Tjeckien ligger en odlingsanläggning med ambitionen att året om förse landets konsumenter med färska tomater, helt fria från bekämpningsmedel, allt med hjälp av ABB:s lösningar för eldistribution.