BACnet® fastighetsstyrning

Öppen plattform för smart automation

Med BACnet® IP- och BACnet MS/TP-styrenheter får du en öppen och flexibel lösning för byggnadsautomation. Styrenheterna är utvecklade för intelligent styrning av HVAC-utrustning som fjärrvärmecentraler, shuntgrupper, kylsystem, kyltorn, pumpsystem, luftbehandlingaggregat och zon-system (konstant och variabel flöde), kylbafflar och elektriska system såsom belysningsstyrning, frekvensomriktare och mätinsamling. 

Huvudfunktioner

  • BACnet IP-styrenheter och expansionsmoduler med upp till 256 styrpunkter
  • UniPut™ I/O-teknik för flexibel konfigurering av styrpunkter
  • Brett utbud av HVAC-styrning för alla typer av fastigheter
Fördelar
  • Öppen protokollbaserad styrning som ger enkel integration och hög interoperabilitet
  • Flexibel konfigurering som minimerar kostnader vid designändringar under projektets gång
  • Skalbara och lätt utbyggbara lösningar som gör det smidigt att uppgradera både befintliga anläggningar och nya byggnader
Cylon-BACnet-Building-Control


Produkter

Select region / language