ABB SmartTouch® 10” slimmade stilfulla design har en 10” IPS-skärm med 1280*800 upplösning med en betraktningsvinkel på 75° i alla riktningar, för optimal kontroll med en blick.
Endast 14 mm från väggen och finns i 4 sofistikerade färger; rostfritt stål, grafit, guld och roséguld, med antingen svart eller vitt glas, ABB SmartTouch® 10” kommer säkerligen att förbättra alla inredningsscheman.