lite_panel_1183_353

Lite Panel

En digital panel passar alla

ABB Lite Panel är en display (HMI) för att styra och övervaka upp till 28 stycken olika elektriska enheter. Informationen i displayen speglar information från de elektriska enheterna som är kopplade till nätverket.

Fördelar

ABB__Safety_and_protection_100
Säkerhet
Manövrering och avläsning av brytare i ställverk görs via Lite Panel. Displayen gör det möjligt att övervaka och kontrollera de uppkopplade elektriska enheterna i ställverket som kan styras på distans. Data från respektive uppkopplat reläskydd speglas i Lite Panel.

 

 

ABB__Easy to Install_100
Enkel att installera
Panelen kan hantera enheter med både Modbus TCP och Modbus RTU.

 

 

ABB__Energy Efficiency
Energieffektivitet
Övervakning, status och data över de uppkopplade elektriska enheterna. Förbättrar datainsamlingseffektiviteten med mindre 70% av tiden i närheten av elektriska rum och gör det möjligt för analyser att planera spara åtgärder.

 

 

ABB_picto_48x48_04_centralised_0133
Optimalt gränssnitt
Upp till 28 stycken digitala enheter kan kopplas till panelen via Modbus RTU och Modbus TCP.

 

 

Tillämpningar

commercial_enclosures_292x146
Kommersiella

Kontorsbyggnader
Hotell
Köpcentra
Banker
Sjukhus

Cop.WP data center 300pt
Infrastruktur

Flygplatser
Järnväg
Brand- och polisstationer
Datacenters

F&B Level2_292px width
Industri

Vatten och avlopp
Livsmedel och drycker
Fordonsindustri
Tillverkning
Gruvor
Olja och gas

wcm-references-marine-shipbuilding-superyachts
Marin

Kryssningsfartyg
Färjor
Fyrskepp

Loading documents
Select region / language