Emax 2是ABB推出的一款空气断路器,在项目的各个环节都可以大幅简化客户工作,提供满足其需求的紧凑、灵活、安全的产品。Emax 2断路器提供了一系列可媲美中压继电器的先进功能,所有布线和软件都嵌入在断路器内部。
合适的导轨和模块化设计提高了抽出和吊装操作安全性;执行维护时,可以在打开位置使用钥匙锁锁定;安装附件时,断路器弹簧被覆盖。
Emax 2即插即用,可以满足客户的所有保护要求:无需使用额外的专用继电器即可对发电机进行可靠保护;在上游和下游断路器之间实现高区域选择性;采用了嵌入式直接保护(一个变压器发生故障时仅断开该变压器),确保供电连续性。
Emax 2断路器提供高精度的传统参数(电流、电压、功率等)功能 — 电流和电压测量符合IEC 61577-12 Class 1标准。此外,Emax 2断路器还支持完整的真实电能质量分析。
除了Modbus和Profibus,Emax 2断路器还支持基于Devicenet和Ethernet的Modbus TCP-IP、Profinet以及IEC61850等通信协议 。IEC61850通信使Emax 2成为适用于变电站自动化应用的低压断路器。
随时中断负载:Emax 2提供了一种简单的负载管理系统,即Ekip电能控制单元,基于高级算法和精确测量结果高效执行减负载/负载插入。