ABB i-bus® KNX PEONIA系列智能面板是一款高度集成的智能产品,一块智能面板,集成了照明、温度、电动门窗、空调、地暖、场景及接近感应传感器,一揽芳华间,轻松拥有生活中所有的美好,让你的智能生活全面升级。独特的接近感应,手掌轻轻滑过,自动点亮背景灯和所配置的情景模式,白天黑夜均可在无声中启动生活场景。此外,面板内置温度传感器,亦支持连接细颗粒物PM2.5、挥发性有机化合物VOC以及湿度传感器,可实时检测居住环境,实时显示在面板上;当空气质量发生变化时,自动选择是否开启电动门窗、空调系统和新风系统,这就是智能化带来的便捷与舒适。
这是一款充分体现“集智、极致”美学的产品,产品的外观设计灵感来源于现代建筑结构主义和蒙德里安艺术化分割的浪漫色彩,犹如现代与古典、严谨与浪漫完美融合的艺术品,并已获得外观设计专利保护。该系列产品的按键是可替换式,有6款按键颜色,可以个性化自由组合,充分匹配你的家居装修风格; LED氛围灯设计,指示功能稳定直观,更有7种颜色选择,温暖舒适,带给你缤纷色彩的家居感。让人不可思议的超薄设计,产品的厚度仅为9.5mm,与墙面融为一体,极具美感。
ABB电气产品事业部建筑电气产品业务单元亚太区负责人王中丹表示:“现在的趋势是,科技与智能是为了带来更人性化的体验。所以我们一直在思考,怎样让我们的产品带给用户更美好、舒适的享受。PEONIA系列智能面板,正是这么一款新产品,由一揽芳华的概念出发,一个智能面板集成所有功能,智能生活全面升级,让用户可以在便捷的智能生活中拥有更灿烂的芳华。”
在本次活动中,ABB还同时发布了用于楼宇和酒店的两款新产品ClimaECO: ABB i-bus® HVAC暖通空调解决方案和ABB-tacteo® KNX智能面板,帮助客户更加智能更有效率地管理楼宇和酒店,提升能效水平。
ClimaECO是基于ABB i-bus® KNX智能控制系统,为商业及公共建筑提供了一套完整的HVAC暖通空调自动化解决方案,从单个房间的照明温度控制,到整个大楼的锅炉、冷冻机的中央管理控制,为客户打造了一个全新的智能楼宇节能、数字化通讯和高效运行管理的解决方案。该解决方案基于开放和标准化技术,从而消除了单一采购威胁并降低了系统依赖性,可以节省项目工程时间、节约能效。
ABB-tacteo® KNX智能面板,是一款面向高端酒店和住宅的可定制化智能面板。客户可以灵活地通过在线定制,定制项目需要的面板尺寸、功能和规格、按键图标及文字和颜色。面板采用玻璃材质,电容触控方式, 集成了接近感应功能,当你用手接近智能面板,状态指示灯会亮起;当你用整个手掌触碰时,则预先定义的功能将会被触发。该系列产品组合丰富,包含从屋外门牌,到室内智能温控面板、床头集成控制面板的成套酒店客房控制产品。
ABB拥有完整的智能建筑解决方案,涵盖绿色配电、电气安全、楼宇对讲以及建筑功能自动化等各个领域,用创新的产品和技术,帮助用户打造更绿色、更智能的工作和生活环境。 这些方案亦支持与云进行连接,将楼宇、社区、家居等环节进行互联,通过对各种数据的分析,优化运行,创造更大价值。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达13.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
欲进一步了解ABB,请访问:https://new.abb.com/cn,数字营销中心:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: