铁路行业用新型Ty-Rap电缆扎带

news-ty-rap-rail

ty-rap-logo

适用于铁路应用的防紫外线和阻燃型Ty-Rap®电缆扎带

现代铁路车辆的要求不仅苛刻而且还时时发生变化。恶劣的安装条件、环境条件以及日益严格的(旅客)安全需求都要求使用具有出色性能的电缆扎带。

为此,ABB特别开发了适用于铁路行业(RW)的Ty-Rap电缆扎带,满足现代铁路车辆应用需求。MX-RW电缆扎带具有符合ISO 4892-2标准的防紫外线保护功能,适合户外应用;通过了IEC / EN 62275、UL 1565、EN 45545 HL2 (R22和R23)以及法国NF F 16-101 / -102 I3 / F2测试,适用于具有特殊防火需求的场所,例如客车。

新型Ty-Rap铁路应用电缆扎带长度92 mm至360 mm,宽度2.4 mm至 7.0 mm,适用的电缆直径最大为100 mm。2种扎带都采用尼龙6.6制造,其材料是有机硅,不含卤,可耐受温度为-40 ° C至+ 85 °C。此外,ABB还专门研发了符合人体工学的新型工具,帮助工作人员高效安装电缆扎带。

  • 符合NFF 16-101标准(法国铁路组件防火测试标准)
  • 符合EN 45545-2(铁路应用-铁路车辆防火-第二部分:材料及组件防火要求)
  • 高端电缆扎带(通过钢锁倒钩保护并管理电缆)
  • Grip of Steel:船用级非磁性316不锈钢倒钩
  • 圆边,防止锋利边缘损坏电缆
  • 光滑无痕,电缆扎带更牢固
  • 扎带表面的楞纹和颗粒可防止扎带受到震动和外部冲击时滑落
  • 防紫外线和阻燃Ty-Rap®电缆扎带符合最新标准
  • 完整系列Ty-Rap®电缆扎带提供多种尺寸可供选择,抗拉强度最高达到540 N

下载与链接

Select region / language