Ty-Fast® Ag+® 抗菌电缆扎带——业内首款抑制微生物滋生的电缆扎带

Select Language
  • 日本語
  • 中文
ty-fast-ag-news-applications

ABB新型抗菌电缆扎带产品中的抗菌银离子添加剂有助于减少表面细菌数量,最高可减少 99.9%

Ty-Fast® Ag+® 抗菌电缆扎带是 ABB 推出的一款新产品,是业内首款抑制微生物滋生的电缆扎带,有助于降低细菌感染和扩散。

利用符合 FDA 标准的尼龙树脂以及在 EPA 注册登记的抗菌银离子添加剂混合制成,Ty-Fast Ag+ 抗菌电缆扎带正在申请专利,其作用是防止细菌、真菌和霉菌在电缆扎带表面滋生。第三方试验显示,Ty-Fast Ag+ 抗菌电缆扎带可减少电缆扎带表面上的常见细菌,且减少量超过 99.9%。试验按照《ISO22196 塑料表面抗菌活性测定》实施,主要测定添加剂对大肠杆菌 (E. coli) 和金黄色葡萄球菌 (S. aureus) 等细菌的抗菌作用。

“医疗保健、食品加工和制备、制药以及医疗设备制造等行业对污染非常敏感,这些行业面临的挑战是如何在热量、水分和有机物同时存在的情况下保持一个清洁的环境”,ABB电气产品事业部安装产品业务单元的全球产品线经理 Andrew Batterman 表示。“这些应用在使用电缆扎带时,电缆上的缺口和凹槽会为细菌和其他微生物滋生提供一个适宜环境。为了提供一种抗微生物污染的电缆捆绑解决方案,我们开发了 Ty-Fast Ag+ 抗菌电缆扎带。”

ty-fast-ag-news-unt-buc-up-top
ty-fast-ag-news-t-buc-up-top

早在 20 世纪初期,人们就已知道银可以抑制微生物滋生。由于对动物细胞组织毒性低,白银杀菌剂备受推崇。随着抗生素耐药性细菌的增多,白银又在某些应用中作为抗菌剂使用。

Ty-Fast Ag+ 抗菌电缆扎带通过 UL® 认证,且满足 RoHS 和 FDA 规定,耐真菌性符合 MIL-T-152B 标准。其工作温度介于 -40 至 85 摄氏度(-40 至 185 华氏度)之间,可燃性等级为 UL94V-2。

在正常使用下,Ty-Fast Ag+ 抗菌电缆扎带的抗菌性自生产之日起最短可持续两年。

下载

Select region / language