必斐享酒店控制系统

智享 共享 安享

 

ABB 必斐享酒店控制系统是我们全新推出可满足酒店业多类型客房配置的集成智能控制产品。必斐享酒店控制系统采用多功能模块组件技术及专业的动态集中控制软件支持,具有强大的扩展性、兼容性等特点;并采用高等级安全策略,避免酒店客控系统成为酒店的网络安全盲点,获得德国莱茵实验室系统级 CE 认证;有效提升平均无故障运行时间,节省客户维护成本,更好的让酒店业主智享、共享、安享商业市场增值。



主要优势


  • 加密认证 保障安全
    该系统在数据管理和网络连接上配备了专有的高级 2048 位加密通信协议,以确保提供高级别的安全保护。

  • 可靠设计,节省成本
    该系统产品和网络结构均采用高可靠性设计理念, 以确保长期稳定运行, 从而节省运维成本。

  • 模块化设计 应用灵活
    该系统具有多功能执行器 ,可以执行所有类型的客房配置和控制功能,从而为客人提供高水平的个性化用户体验。

  • 专业软件 助力增值
    该系统具有动态集中控制软件支持,可以根据酒店的需求和要求进行创建。

主要特性

主控制模块
主控制模块具有 TCP/IP 端口,RS485 端口,二进制输入和输出。通过主控模块进行编译以实现系统整体控制,支持状态反馈,带有手动操作按钮,方便在调试阶段进行检查或测试。

主控制模块具有以下的功能:
1 x TCP/IP 连接端口
1 x RS-485 模块连接(两个 RJ45 插座:模块连接进/出)
1 x RS-485 用于开关面板连接
1 x RS-485 用于 RTC 面板连接(两个 RJ45 插座:连接进/出)
21 x ch 二进制输入(干触点输入,防反向连接功能)
20 x ch 二进制输出(LED 输出,PTC 保护,单回路输出 5 mA / 12 V DC - 4 x ch 预定:DND/MUR/Holding/Service request,20xch 可配置)

继电器 - 调光模块
继电器-调光模块是具有 RS485 端口,230 V AC 无电势触点继电器输出和调光输出通道组合在一起的设备。模块拥有一路 230 V AC 无电势接触继电器是专为为应急照明电路而设计,当模块检测到输入的 230 V AC 电源丢失时,它将使会自动切换输出通道,用应急电源以为应急照明设备供电。模块的 230 V AC 无电势触点继电器输出的平衡度适用于具有高浪涌电流的负载,例如:荧光灯 / LED 照明(带前提条件)和调光输出通道适用于后沿或电阻型调光负载。 模块具有过零保护功能,以确保模块的坚固性。模块也带有手动操作按钮,用于在调试阶段进行检查或测试。

继电器-调光模块具有以下的功能:
1 x RS-485 连接(两个 RJ45 插座:模块连接进/出)
1 x ch 应急照明(用作正常照明通道控制,当检测到供电中断时,自动切换应急照明通道控制(继电器负载能力 2 A)
11 x ch 继电器(继电器负载容量 6 A)
2 x ch 调光(后沿输出,2 A)
支持过零保护功能

空调 - 窗帘 - 内务管理模块
空调 - 窗帘 - 内务管理模块是具有 RS485 端口,230 V AC 无电位接点继电器输出,0-10V 输出通道,AD 采集输入通道,二进制输入和输出通道组合在一起的设备. 模块带有用于控制风扇线圈单元的输出通道。它可以通过三种风机速度(开/关, 0-10 V DC)类型的风机盘管单元来控制冷却,加热,冷却和加热(阀门的开/关类型)。模块具有两个 AD 采集输入通道,用于连接外部温度传感器,例如:2 x NTC / 1 x DS18B20,可进行更准确的环境控制。230 V AC 无电位接点继电器输出适用于门铃,钥匙卡和百叶窗电机等负载。模块具有二进制输入和输出通道,以增加所需的输入和输出量。模块具有过零保护功能,以确保模块的坚固性。模块也带有手动操作按钮,用于在调试阶段进行检查或测试。

空调 - 窗帘 - 内务管理模块具有以下的功能:
1 x RS-485 连接(两个 RJ45 插座:模块连接进/出)
1 x RS-485 用于 RTC 面板连接(一个 RJ45 插座)
5 x ch 继电器(用于冷阀、暖阀、风扇速度:高、中、低控制;继电器负载容量 2 A)
2 x ch 0-10V 输出(用于冷却和加热操作模式风扇速度控制)
1 x ch 继电器(1 路门铃,继电器负载容量 2 A)
1 × ch 继电器(1 路插密钥卡开关,继电器负载容量 2 A)
4 × ch 继电器(控制窗帘和纱布电机,继电器负载能力 2 A)
3 x ch 二进制输入(干触点输入,防反向连接功能)
4 x ch 二进制输出(LED 输出,PTC 保护,单回路输出 5 mA / 12 V DC)
2 x AD 采集端口(用于连接 ABB 指定的温度传感器,2 x 个NTC / 1 x 个DS18B20)
支持过零保护功能

窗帘 - 空调 - 继电器扩展模块
窗帘 - 空调 - 继电器扩展模块是具有 RS485 端口,230 V AC 无电势触点继电器输出,0-10 V 输出通道和二进制输入通道组合在一起的设备。模块带有用于控制风扇线圈单元的输出通道。 它可以通过三种风机速度 (开/关,0-10 V DC) 类型的风机盘管单元来控制冷却,加热,冷却和加热(0-10 V 型阀门)。 230 V AC 无电位接点继电器输出适用于高浪涌电流的负载,例如 荧光灯 / LED照明(带前提条件)和百叶窗电机。模块具有多个 0-10 V 输出通道,可以将其配置为控制 0-10 V DC 调光。模块具有二进制输入通道,以增强所需的输入量。模块具有过零保护功能,以确保模块的坚固性。模块也带有手动操作按钮,用于在调试阶段进行检查或测试。

窗帘 - 空调 - 继电器扩展模块具有以下的功能:
1 x RS-485 用于模块连接(两个 RJ45 插座:模块连接进/出)
8 x ch 继电器(继电器负载容量 6 A,4 x ch 控制窗帘和纱布电机,继电器负载容量 2 A / 3 x ch 可配置为控制阀门)
8 × ch 二进制输入(干触点输入,防反向连接功能)
6 x ch 0-10 V 输出(可设置 0-10V HV AC 阀门控制 / 可设置 0-10 V 风速 / 可设置 0-10 V 调光)
支持过零保护功能


ABB GRMS 中央可视化软件
ABB GRMS 中央可视化软件使用户能够具有动态显示功能,以监视和控制各个房间的状态(房间已售出,房间未售出,房间已占用,房间未占用,正在维护,请勿打扰,化妆室,房间门状态) 。 监视和控制各个客房的 HVAC 系统。 调整并更改各个客房的方案设置,以适应一年中的不同季节。 借助附加集成软件,ABB GRMS 可视化软件具背与酒店物业管理系统和其他便利设施功能对接的功能。



产品参数
资料下载
Loading documents

相关产品



Select region / language