FLX(现场级扩展)系列扩展模块是 CBXi 系列和 CBX 系列的组成部分,提供最多 64 个控制点的现场扩展。
- CBX 系列(包括 CBX-8R8 和 CBX-8R8-H)是 完全可编程 16 点 BTL 认证的 BACnet 高级应用控制器(B-AAC)。
- CBXi 系列(包含 CBXi-8R8 和 CBXi-8R8-H)是完全可编程 BACnet® 楼宇控制器(BTL B-BC),它在 BACnet IP 局域网上通信。另外,这些控制器也支持 BACnet MS/TP 选路以及 Modbus TCP 或 Modbus RTU 集成,无需使用额外网关。
主要功能
- 将 CBX 系列扩展到最多 64 个控制点
- FLX 系列扩展模块使用一个简单总线连接器进行连接 - 连接器从 CBX 控制器传输功率和通信。
- 使用 CXproHD 工程软件制定和修改策略,从而定制 CBX 系列,以满足各种应用需求。