ABB i-bus KNX 确保工业和办公大楼以及私人住宅的合理照明,对照明需求实施监控;另外,还支持子系统(例如 1-10 V 照明控制、DALI)及其接口。
主要优势
- 恒定的照明和在场控制提高能源效率
- 利用灯光布置提高舒适度
- 通过在运行中重新编程或添加设备来满足不断变化的需求,从而提高灵活度
主要特性
- 控制 210 VA 至 2400 VA 负载的通用调光执行器
- 带 1-10 V 控制接口的开关/调光执行器,用于电子镇流器开关和调光
- 将 DALI 镇流器集成到 KNX 总线中的 DALI 网关