ABB i-bus® 德畅系列智能面板

自由定义,智慧如你



ABB i-bus® 德畅系列智能面板,作为 ABB 智能建筑控制系统的创新性新品,秉承以人为本的设计理念,将 屏显技术与实体按键相结合,集空间美学、集成控制和智能体验于一体,简约而不简单,可以满足各类建筑对灯光、空调、地暖、电动门窗、场景的控制需求。同时,可灵活配置和显示的电子标签成为产品设计的点睛之笔,为凝固的空间注入活力,更加便捷地打造人性化、绿色、舒适的建筑,自由定义,智慧如你! 

主要优势

  • 可灵活配置电子标签,更改便捷。通过 ETS 配置软件,提供快速,简单,灵活的标签配置选项,降低安装调试成本
  • 按键支持锁定功能,避免误操作,为公区安装提供安全保证。
  • 8.8 mm 超薄设计,与德畅系列开关插座一脉相承。支持联框安装,整体简洁有序,提升项目品质及装修效果
  • 新增金属材质,彰显奢华品质
 

主要特性

  • 标准认证KNX产品,全系列CE认证
  • 通过中文 / 英文 / 图标 / 多种颜色直观指示回路状态
  • 经典三色以便融入各种装修风格
  • 多款配置可选以便满足不同功能的需求


经典六色,融入各种风格


塑料材质

i-bus 德畅智能系列开关,ABB
i-bus 德畅智能系列开关,ABB
i-bus 德畅智能系列开关,ABB

金属材质

i-bus 德畅智能系列开关,ABB
i-bus 德畅智能系列开关,ABB
i-bus 德畅智能系列开关,ABB


产品参数
资料下载
Loading documents
Select region / language