ABB智能窗帘电机系统

智慧 "伴侣" 启动生活仪式感


ABB智能窗帘电机系统是一套满足现代住宅、酒店、医院、写字楼、综合场馆等轻松实现窗帘智能控制和调节需求的产品解决方案。产品具有外观简约、时尚,适配各种类型的装修风格和使用场景的特点,可为您提供更加便捷和智能的使用体验。无论是在家庭、办公室还是酒店等场合,ABB智能窗帘系统都是您理想的选择。


主要优势

超静音设计
三层减震降噪(钢套减震,护磁减震,硅胶减震),运行噪音小于30db,营造安静舒适的生活空间

手拉启动,停电手拉
只需轻拉窗帘便可自主丝滑启动,如遇停电亦可手拉完成窗帘开合

缓启缓停,遇阻则停
窗帘启动和将要闭合时速度明显放缓,做到优雅开合。窗帘开合时如遇阻力会自动停止,确保安全

超强智能体验
语音控制、远程控制、定时开关,各种智能场景联动,尽享高效智慧生活全新体验

齐平调整(管状电机)
控制总线智能调节,确保每扇窗帘的离地高度一致,美观整洁


主要特性

1.5N·m 大扭力开合帘电机、最大承重80kg,轻松满足各类应用场景

155℃ F级 耐高温电机,设备运行更稳定

通过 20,000 次额定负载寿命测试

1.87mm 超厚铝合金电泳轨道,重载不变形,静音可靠

内嵌凯夫拉皮带,寿命长,柔韧又低噪

多种通信控制方式可选(Zigbee,KNX,RS-485,AC220,干触点,433MHz 无线)

Zigbee 3.0 开放系统,适配ABB i-家德畅系列无线智能家居系统

标准KNX 协议,可直接进行ETS配置,提升施工效率

支持各种扭矩、颜色及通信控制方式定制 


产品资料


ABB电气微信服务号

会员中心 • 样本资料中心 • 会议中心 • 在线客服

ABB,电气,低压产品

Loading documents
Select region / language