ABB的 i-bus 工具体现了ABB全新的软件概念。该软件工具可以在KNX设备调试和维护中给系统集成商提供强大支持。该i-bus工具通过标准的KNX通信接口(RS232,USB,IP)和物理地址访问KNX设备。通过该工具连接设备后,可获得特定的功能、读取数值、模拟状态和对设备进行设置。原来不可用或无法取得的设备内部软硬件信息和状态参数,现在可以通过该工具透明使用和进行特定的检索,并在一定程度上影响这些参数值。例如,可以将字节状态信息转换为纯文本信息。
重要一点,使用i-bus工具不会与相应ETS项目产生歧义。i-bus工具是可选的,ABB i-bus KNX设备仍然可以使用ETS进行调试。