WavePro-A 低压密集型母线槽,采用高电导率铝合金导体,外壳由两片铝镁硅合金型材铆接而成。额定电流 250 A – 5000 A,额定绝缘电压 1000 V。产品设计符合 GB 7251.6 和 IEC 61439-6,通过了 CQC 认证和荷兰 KEMA KEUR 认证。
母线连接器部位自带防错相设计,易于安装和维护。广泛适用于工业和商业建筑的低压配电场合。
主要优势
- 插接口处导体不打弯,是真正的密集型结构。导体发热均匀,不存在散热瓶颈,线路损耗低,为客户创造更多价值
- 获得 CQC和KEMA KEUR认证,更安全,更可靠
主要特性
- 铝合金外壳,创新式极简设计:仅由两片型材构成全包围式“回”字形结构,机械强度高,短时耐受电流高达 120 kA
- 防护等级最高可达 IP66
- 外壳表面采用高耐候性能环氧树脂粉末静电喷涂,耐腐蚀能力强
- 关键接触部位导体镀银,进一步提升电气性能