WavePro-R 绝缘浇注型母线槽,由高性能环氧树脂与火山岩无机矿物质组成的混合料,与高纯度铜排整体浇注密封而成。额定电流 400 A – 5000 A,绝缘电压 1000 V,防护等级 IP68,并通过了耐紫外线(UV)辐射验证,特别适用于户外耐紫外线和防水等特殊应用场景,如地铁,造船和化工等行业。
主要优势
- 通过了CQC认证和KEMA KEUR认证,具有更高安全性和可靠性
- 配备专用连接器浇注模具,母线安装便利快捷,产品免维护
主要特性
- 树脂和填料等原材料均采用美国亨斯迈(Huntsman)品牌产品
- 德国进口全自动真空搅拌浇注设备,配料过程可智能在线监测。在高真空环境下混料得到充分搅拌
- 有效排出树脂混料中掺杂的气泡,保证了混料的均匀性和一致性
- 独特的配方体系,降低了材料热膨胀系数,提高了绝缘材料的电气性能,工频耐压达 35 kV / mm