整体预制干式户外终端


全干式柔性户外终端,在整体成型内部复合了半导电硅橡胶应力锥,现场安装方便,无需搭设安装平台及脚手架,污秽等级Ⅳ级。


主要优势

  • 产品整体采用进口硅橡胶成型,大小伞裙结构设计,便于自清洁,更具耐污性、抗紫外线及抗老化性能
  • 重量轻,柔性结构,可在较大角度下安装使用


主要特性

  • 适用电压等级 64/110(126)
  • 截面积 240 - 1600 mm2

Loading documents


相关产品

Select region / language