Carlon PVC弯管和接头

塑料管接头系统


适宜户外使用,无腐蚀。

主要优势

  • 低安装成本:非金属弯管和接头的重量只有金属系统的 1/4 到 1/5,安装时间缩短一半以上,可在工作中方便地加工
  • 安全:系统使用安全,因为 Carlon 非金属弯管和接头不会导电
  • 恶劣环境保护: Carlon 的 Schedule 40 和 80 弯管和接头耐日光照射,已收录进户外曝露使用清单,膨胀部件固定到位后,整个系统对温度变化响应良好

主要特性

  • Carlon 系统的制造规格符合多种 NEMA 和联邦标准,不会生锈或腐蚀
  • 非金属材料不会导电
  • 在户外随时应用


Carlon PVC弯管和接头, ABB
产品参数
参考资料
Loading documents


相关产品



Select region / language