防火阻燃系统

防火封堵产品是机电工程核心的被动防火措施,直接关系项目整体的消防安全、验收合规和后期运维。ABB 防火封堵产品,符合 GB23864、GB28374和CCCF-CPRZ-17,并且通过消防产品认证。可有效阻隔热量传递和烟尘扩散,为机电工程保驾护航。

 

防火封堵,ABB


主要优势

  • 防火密封胶:孔洞用防火密封胶(膨胀型)和缝隙用防火密封胶(弹性型),可有效阻隔热量和烟尘。
  • 防火封堵板材:金属防火封堵板材和涂层防火封堵板材,适合大孔洞防火阻燃。
  • 电缆防火涂料:遇火涂膜会形成均匀致密的炭化隔热防火层,有效阻止火灾蔓延。
  • 无机堵料(防火灰泥):坚固的阻火隔热层,有效阻止火灾蔓延。


主要特性

  • ABB 防火密封胶产品,不含卤素、石棉和有机溶剂,具有耐UV紫外线和良好的耐候性、水密性、气密性。耐火性能 3 小时。
  • 防火封堵板材,便于现场施工,耐候性能好,具备优异的防火阻燃性能,耐火性能3小时。
  • 电缆防火涂料,性能稳定,具有极好的隔热防火效果及装饰效果。
  • 无机堵料,施工简便,具备极好的耐候性、水密性、气密性。耐火性能 3 小时。


Loading documents


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language