1924年,ABB发明了世界上第一台现代微型断路器, 彻底改变了用电安全的历史。一百年间,ABB推动微型断路器技术跨越三代进化:从基础短路防护,到模块化紧凑设计,再到如今绿色、低碳的智能安全解决方案。ABB的每一次创新,都在为全球家庭构筑更安全、更可持续的产品解决方案。


CR200系列作为ABB发明现代微型断路器的传承之作涵盖:CRS200微型断路器;CRS201C紧凑型微型断路器;CRG200剩余电流动作断路器;CRG201C紧凑型剩余电流动作断路器,可以灵活满足各类住宅、商业建筑等用电安全需求,在保障用电安全地同时,兼顾绿色环保,我们用百年专注,让空间焕发新生,赋予您舒适、安全、可持续的卓越体验。

 

  

 

 


   

CRS200微型断路器

微型断路器提供线路过载和短路保护功能,保障居家用电安全,精选建筑配电所需型号:

  • 额定分断能力6kA
  • 1P,1P+N,2P,3P,4P
  • 脱扣特性C,D
  • 额定电流6~63A

  

 


   

   

CRS201C紧凑型微型断路器

1P+N单模数(仅18 mm宽度),节省50%安装空间的微型断路器, 提供线路过载和短路保护功能,保障居家用电安全,产品型号覆盖:

  • 额定分断能力6 kA
  • 脱扣特性C
  • 额定电流6~40A

CRS201C紧凑型微型断路器
  

 


   

   

CRG200剩余电流动作断路器

剩余电流动作断路器可提供线路过载和短路保护,并具有漏电保护功能,能够同时保护设备用电及人身安全:

  • 额定分断能力6 kA
  • 1P+N,2P,3P,4P
  • 剩余电流动作特性AC 30mA
  • 脱扣特性C
  • 额定电流6~63A

 




CRG200剩余电流动作断路器
  

 


   

   

CRG201C紧凑型剩余电流动作断路器

1P+N单模数(仅18 mm宽度),节省50%安装空间的剩余电流动作断路器,具有过载、短路和漏电保护功能,可保护用电设备及人身安全:

  • 额定分断能力6 kA
  • 剩余电流动作特性AC 30mA
  • 脱扣特性C
  • 额定电流6~32A

 




CRG201C
  

 


   

   

瑜致系列终端配电箱

瑜致系列配电箱提供金属面盖与塑料面盖供您选择,让您的生活空间更显 个性、灵活。

  • 金属面盖优雅无边,大道至简
  • 塑料面盖引入黄金分割比例设计,轻盈灵动
  • 塑料透明面盖,美,一目了然

 




 

yuzhi
  

 


   

   

颖致系列终端配电箱

高品质金属和塑料材质可选,外观设计风格统一,且各有特点。

不同面盖和尺寸也为您提供更多选择,全面满足您个性化需求。

 




 

yingzhi
  

 


   

   

Select region / language