西门子家居电气产品凭借进入中国市场的第一款远景系列开关插座奠定了行业地位,年销量最高记录6200W只,产品生命周期高达24年。随后在2013年推出的睿致系列更是开创开关插座外观设计之先河,突破传统的边框设计,引领了开关插座的设计潮流。2024年荟辰系列智能家居系统,产品功能涵盖全屋智能场景控制及⼀系列的传感检测类功能,控制简洁妥帖,交互便捷流畅。
     

 

 

灵璃KV完稿0715(玻璃)

DELTA miro 灵璃系列开关插座(玻璃款)

净澈灵璃,薄如蝉翼

  • 3.2毫米*纤薄外观:最薄处3.2mm*,斜切角边缘设计,视觉纤薄,巧妙与墙面融为一体(*玻璃款开关最薄处为3.2mm)
  • 无框玻璃大面板:简约大气,通透细磨砂质感,点睛现代艺术空间
  • 6H硬度:化学钢化,玻璃硬度提升至6h以上,耐磨损,无惧磕碰
  • 表面AF+AG处理工艺:减少眩光,视觉柔和舒适,防指纹沾染;污渍易清洁,可长期保持干净整洁
69 16AX一位单控开关 正
16AX一位单控开关
71 16AX二位单控开关 正
16AX二位单控开关
80 16A三极插座 正
16A三极插座
82 10A二三极插座 正
10A二三极插座
84 10A二三极插座带单控开关 正
10AX二三极插座
带单控开关
86 10A二三极3.1A A+C USB插座 正
10A二三极插座
带3.1A (Type A+ C) USB
88  一位电话插座 正
一位电话插座
90 一位电脑插座CAT5E 正
一位电脑插座CAT6
91 一位电视插座  正
一位电视插座
92 一位电视+一位电脑插座CAT5E 正
一位电脑 + 一位电话插座
94  二位电脑插座 CAT6 正
二位电脑插座CAT6
97 报警开关 正
报警开关
     

 

 

DELTA Marbril 致俊系列开关插座

  • 用材洁净:欧盟 ROHS 2.0 环保认证
  • 设计明净:简约外观设计,无框大面板
致俊-地脚灯
石墨黑
红外感应地脚灯
IMG_20250328_112221
深灰银
10AX二三极插座
带单控开关
IMG_20250328_112400
雅白
10AX 一位单控开关
IMG_20250328_112324
雅白
10A二三极插座
IMG_20250328_112306
香槟金
10A二三极插座
带20W (Type A+ C) USB
IMG_20250328_112009
香槟金
一位电脑 + 一位电话插座
4
深灰银
10AX 二位单控开关
1
深灰银
10A二三极插座
3
深灰银
10A三极插座
2
深灰银
10A 二三极带2.1A单口 USB 插座
       

 

 

 

 

DELTA velet 皓意系列开关插座

  • 直角直边,无边无框,新式荧光指示设计
  • 瓷美天生灵感,承载新型的时尚理念
  • 安全耐用,贴心设计,让使用更便捷
08-10A联体二三极插座(带单控开关)
10AX二三极插座
带单控开关
07-10A联体二三极插座
10A二三极插座
01-一位单控开关(不带荧光)
10AX一位单控开关
29-二位电脑插座(超5类)
二位电脑插座
09-10A联体二三极插座(带3.1A二口USB插座)
10A二三极插座
带3.1A二口USB
02-二位单控开关(不带荧光)
10AX二位单控开关
       

 

 

 

 

DELTA adela 致典系列开关插座

  • 轻薄简约,开关厚度仅8.2毫米*(数据来源于西门子实验室)
  • 棱角分明的直角边框,诠释极简主义美学理念;弧形大翘板设计,更方便老人和孩子使用
  • 大间距插孔,方便日常使用
  • 边缘外缘倒角设计,有效防止手拆时手部受伤;M4螺丝和大空间端子,增大接线空间
IMG_20250328_113255
10AX一位单控开关
IMG_20250328_113236
10AX二三极插座
带单控开关
IMG_20250328_113024
10A二三极插座
IMG_20250328_113215
二位电脑插座
IMG_20250328_113039
10AX二位单控开关
IMG_20250328_113147
10A错位五孔插座
       

 

 

 

 

蕴典KV 横版源文件

DELTA iglio 蕴典系列开关插座

  • 蕴藏设计巧思:简约线条,经典直角,4mm 精致窄边,简洁有力;高抛光表面处理,光洁如镜。
  • 蕴蓄生命之力:通过CCC和RoHS认证,安全环保,保障用电与健康。
  • 蕴涵丰富体验:经典大间距五孔、斜五孔及七孔插座,搭配一体化多联边框,兼顾实用美观。
  • 蕴藏安全守护:鞍型端子、加厚银点、紫铜导电、高强钢支架及锡磷青铜插套,结构牢靠,安装便捷。
10AX 一位单控开关 1
10AX一位单控开关
10AX 二位单控开关 1
10AX二位单控开关
报警开关 1
报警开关
红外感应地脚灯 1
红外感应地脚灯
10A 二三极插座 间距22mm 1
10A二三极插座
10A 三极插座 1
10A三极插座
10A 二三极带20W A+C USB插座 1
10A二三极插座
带20W (Type A+ C) USB
二位六类电脑插座 1
二位电脑插座CAT5E
       

 

 

 

 

地插扩展KV-压缩

西门子嵌入式地插

  • DIY翻盖,百搭风格:表面可内嵌材料,适配多种家居风格
  • 精密工艺,平整美观:翻盖/上盖板/中框为S304不锈钢拉丝板,表面平整,棱角清晰
  • 隐于地下,不易绊倒:嵌入式翻盖设计,插座插头藏于地下,不占用地面空间
  • 内置地线,安装便捷:地线与上盖相连,无需额外接地线
连体五孔 地插 开启侧面
连体五孔 地插 关闭侧面
连体五孔 地插 开启正面
连体五孔 地插 关闭正面
       

 

 

 

 

Select region / language