病房床头屏

智慧病房 IOT 解决方案


智慧病房 IOT 解决方案全数字病房床头屏,采用7寸电容触摸屏,呈现医嘱、患者信息,可查看治疗费用,用药信息等,超薄外观、金属材质,为院方和患者提供人性化体验的床头交互屏。


主要优势

  • 直观、人性化的操作界面,使医患沟通便捷、高效,提升护理人员 60% 工作效率
  • 模块化功能设计,支持体征信息、费用查询,呈现医嘱/患者信息,尽显人性化关怀
  • 与医院 HIS 系统双向对接,实现无纸化办公
  • 与生命体征监测设备对接,实施呈现患者体征状态

    主要特性

    • 7 寸电容触摸屏,高分辨率 1024*600,多点触摸
    • 多功能模块化设计
    • 铝合金机身,超薄设计,表面安装厚度仅为 9.9 mm
    • 呼叫求助,全双工通话
    • 患者信息显示,需求通报,医护团队,住院信息,日期时间,分类通报,体征信息显示,费用查询和结算,满意度调查
    • 双麦设计,声音效果更清晰、更灵敏
    • 手柄全铝合金材质、防静电,酒精消毒,不变色
    • 光照度传感器,支持自动调整屏幕亮度
    • 支持 PoE 或普通电源供电
      Select region / language