电缆和接头


许多ABB的机械安全产品都采用标准的M12接头连接。此类接头便于安装,可节省大量时间,而且能显著降低接线错误。

为此我们开发出了5芯线(5 x 0.34 mm + 屏蔽),或8芯线(8 x 0.34 mm + 屏蔽)。此类电缆长度任意,或可按各种标准长度提供。可带铸模直式插头,或带角度公插头/母插头。

C9和C13是专门适用于Tina 4A 和 Tina 8A的电缆。该类电缆的进线更厚,线径达0.75 mm2;出线线径0.5 mm2,带屏蔽。

 

 

Cables_and_Connectors_390x195
产品
文档
Loading documents
Select region / language