2015年5月,适用于机械防护装置与联锁装置配合使用的标准EN ISO 14119生效,同时EN 1088不再使用。 Eden是一种非接触式安全传感器,适用于监控联锁门和检测安全位置。安全传感器用于确保当门或窗口打开时机械设备能停止运行。也可以用于监视当有人员进入机器人工作区域时机器人是否处于固定位置。如果选用Eden安全传感器,您可以轻松满足EN ISO 14119的各种要求。
1
测试频率
每年测试一次可以达到 PL d 每月测试一次可以达到 PL e
可永远达到PL e 每秒自动测试数次
2
要达到PL e需使用的设备数量
3
串联
4
避免误解除
联锁装置通常安装在移动保护装置上,例如门。保护装置打开时通常会发出停止指令,以防止此时出现危险运动。联锁装置无需锁定功能。 锁定装置(如Magne电磁锁、Mkey弹簧锁和Knox安全门锁)通常用于只在特定时间(如焊接结束或危险运动停止后)打开门的应用中。 锁定和联锁是两种不同的功能。联锁是一种安全功能,锁定则未必是安全功能,例如如果目的是保护加工过程而非人员。 Eden是一种不带锁定功能的联锁装置。
ABB旗下所有的Jokab系列机械安全锁具都可以用作程序锁。但Knox安全门锁和MKey弹簧锁除外,这二款只能用作安全锁。为什么? 程序锁用于保护加工过程。一个应用示例是用于焊接设备保护门。在焊接周期结束前,门不得打开。如果在焊接周期结束前门解锁(如因为断电或短路故障造成门打开),则加工过程会停止。加工重新开始可能需要一段时间,但这样可以保证没有人员会接触危险或受伤。 安全锁用于保护人员安全。一个应用示例是用于圆锯或其他需要较长停机时间的危险机械设备的保护门。对于此类应用,在危险运动停止前禁止将门解锁,即使在断电或短路故障时也不能打开。如果在机械设备没有停止时门打开,可能会有人员接近危险运动被伤害。 既然断电不应引起安全锁解锁,所以只有借助电源(例如+24 VDC)才能解锁的锁才能用作安全锁。
Eden是一种联锁装置,具有Dynamic动态型和AS-i型。
阅读有关Eden的更多信息