Magne 电磁程序锁

坚固耐用


Magne是一款电磁程序锁,在不希望意外中断的应用中,用于对门和门闩进行电控锁定。Magne的电磁体可以1500 N的保持力将门锁紧。Magne的电磁体能够以1500 N的保持力将门锁紧。有的Magne型号集成永磁体,即使在电磁体断电时也能使门或门闩保持关闭。为了便于安全监控,Magne还提供了集成Eden非接触式安全传感器的型号,可以指示门是否已安全闭合。

客户受益
  • 电磁锁磨损少
  • 更好的安装容差
  • 耐受严酷环境
  • 永磁体可使门保持闭合
  • 动作时没有电流尖峰
  • 安全传感器串联也可达到Cat 4安全等级

主要特点

  • 最大1500 N锁紧力(>150 kg)
  • 带或不带集成安全传感器
  • 信息输出和LED指示
  • 可提供不同的安装套件,例如带把手的套件等
Magne-3A-and-Magne-4AX1_390x195

产品与文档一览

产品
文档
Loading documents
Select region / language