Mkey安全开关主要用于探测移动防护装置的位置。可将其安装到滑动、铰链或提升式机器防护装置的前边缘上。Mkey开关具有旋转操作头,易于安装,并可提供不同的执行器插入位置。
Mkey有多种型号,可满足不同的需求。根据开关使用环境的不同,可以选择不同的材料。如需超高的耐用性,可以选择不锈钢型。如需在爆炸性危险区域中使用,可以选择ATEX和IECEx防爆型。
客户受益
- 带旋转操作头,易于安装
- 不锈钢型寿命更长久
- EX防爆型
主要特点
- 多种型号:塑料、带不锈钢的塑料、全不锈钢型
- 弹簧锁和电磁锁型
- 防护等级:IP69K
- 带逃生释放按钮的型号