Sense是一种非接触式安全传感器,可用于探测感应联锁门和安全位置。安全传感器用于保证在门或门闩打开时使机器停止运行。也可用于监控当有人员进入机器人工作区域时机器人是否处于固定位置。
非接触式安全传感器由两个互补部分组成,它们无需机械触点即可感应彼此是否存在。与传统机械开关相比,这种方案安装更加灵活。Sense的两个部分之间不停进行通信,一旦出现错误就会直接发出停机信号。Sense可与ABB所有的控制模块配合使用。
客户受益
主要特点
- 最大感应距离 14 mm
- PNP 输出, 2NO + 1NC
- UL 认证的聚酯纤维或不锈钢材质
- 防护等级:IP69K
- 不同电缆长度可选