Select Language
  • English
  • Deutsch
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • 中文

Twist Tail

免工具电缆扎带 扭断式扎带


Twist Tail 电缆扎带如何工作?使用 Twist Tail 电缆扎带固定好线束后,沿相反方向将多余的扎带弯曲然后扭折,多余扎带立即断掉,不会留下任何锋利的边缘,也不会将您的手或电缆划破,就是这么简单。



主要优势

  • 新型全塑料电缆扎带
  • 快速轻松地安装,无需任何工具
  • 安全的尾部折断点整齐规则,无锐利边缘
  • 通用型室内和户外应用

主要特性

  • 聚酰胺 6.6 电缆扎带,提供 3 种不同的长度和 2 种颜色(白色和防紫外光型黑色)
  • 使用聚酰胺 6.6 制成的坚固结构,最小抗拉强度为 130N
  • UL 94 V-2 的阻燃等级,温度范围可达 +85°C
  • 不含卤素、不含硅、防紫外光型黑色
  • 白色或防紫外光型黑色

固定、扭折,无需工具

news-wcm-twist-tail1 news-wcm-twist-tail2 news-wcm-twist-tail3




网上商城



Select region / language