随着人们对环境问题的关注逐渐增强,采用环保型电力设备已经成为一种趋势。环保型开关设备和快速限流器是ABB中压两种典型的环保型电力设备。环保型开关柜继承了SF6绝缘开关柜的全部优点,并进一步克服了SF6温室效应强的缺点,从而特别适用于对环保比较敏感的应用场合。快速限流器在快速限制短路电流的同时,大幅降低传统电抗器的损耗。
相关资料
SafeRing/SafePlus Air 干燥空气绝缘环网柜和紧凑型开关柜 - 12 kV 630 A ZX0 Air 气体绝缘开关设备 - 12 kV 环保解决方案> Is-快速限流器
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视,近年来风力发电在高速的发展。ABB Safe-40.5kV系列开关设备作为风电项目应用 中的主要元件,具有高可靠性、免维护、尺寸紧凑、高盐雾防护等级及高智能化特点,赢得了客户的信赖。
SafeRing/SafePlus 40.5 SF6 绝缘环网柜和紧凑型开关柜 紧凑型户外运行箱式变电站