石油石化项目经常和偏远地区,极端环境及高HSE标准联系在一起。ABB E-House 解决方案能实现整个变电站和电气房的工厂预装,很大程度上帮助客户缩短工期,减少现场工作量及HSE风险. 它也是传统土建变电站的高质高效替代。它能帮助客户项目上的电气交付变得简单。同时ABB开关设备及解决方案以其高安全可靠性确保COG生产的供电连续性, 智能化的解决方案及云服务可以帮助用户优化电气设备的全生命周期成本。
相关资料
iUniGear 数字化智能解决方案 ZX2 产品说明 OVB-VBF户外真空断路器产品说明书 模块化系统 E-House 产品集成解决方案
MNS-SG金属封闭式防电弧低压开关设备和MNS-MCC马达控制中心是ABB在低压开关成套设备产品MNS家族研发上的进一步创新,专为美标市场而开发,符合ANSI、UL、CSA、NOM等相关标准,主要用于石化、矿山、海上平台、电厂以及对防电弧和人身安全有首要关注的应用场合。为客户提供先进的解决方案以满足当今生产环境中与机械、电气等相关的各种需求。
MNS-MCC ANSI/UL 低压马达控制中心
介绍ABB低压密集型母线槽系统多个产品系列的产品特点和应用方案。
LMAX系列密集型母线槽系统
依托ABB强大系统及产品组合的eSI部门旨在为客户提供能够在各种场合及环境下稳定可靠运行的电力监控与管理技术方案,从而帮助客户提高设备可靠性,降低维护成本,优化设备运行,避免或减少停产损失,从而帮助改善业务运营及提升盈利,这对于能源密集型产业尤其重要,例如半导体,制药,石油和天然气,石化, 采矿业和数据中心等。本讲座会通过展示在石油和天然气行业的具体案例来进一步解读这一智能管理系统。
eSI 电力及自动化集成设计方案 eSI - solutions for power and automation integration
主要介绍工业4.0,以及节能降耗的背景下,EP在食品饮料与包装行业的解决方案及案例分享。
智能电动机控制器 按钮指示装置 弧光监测系统 Softstarters Type PSR, PSS, PSE, PST and PSTB 机械安全产品 防爆灯具、接线盒及防爆控制箱 电线电缆管理 柔性导线管系统 密集型母线槽系统 Motor protection and control Manual motor starters, contactors and overload relays 接线配线类产品在食品行业电气应用方案
对于连续性生产企业来说,电压暂降和瞬时断电问题所造成的停产经济损失巨大。传统的解决方案效率低,维护成本高。ABB拥有创新的技术,可以有效解决电压暂降和瞬时断电等问题,且具有维护简单、运行成本低和可靠性高的特点。
ABB电力保护解决方案 - PCS100 AVC-40动态电压调节器宣传样本