随着电动汽车的长足发展,充电设备的配套建设已步入快速增长阶段。ABB凭借一体化解决方案,为充电站提供安全可靠、绿色环保、智能高效的配套产品及服务。 ABB选用全球同步研发的新型固定式空气绝缘金属开关设备UniGear500R作为主开关设备,结合CSS箱式配电站理念,从全寿命周期着手,这客户提供最优解决方案。ABB致力于打造智能化充电站,让出行更便捷、让生活更美好。
相关资料
UniGear 500R 金属封闭开关设备 - 12 kV, 630...2000 A, 31.5 kA 紧凑型户外运行箱式变电站 - 7.2 kV - 24 kV
ABB中压全球领先的智能化技术一直引领智能电网的发展方向,中压智能整体解决方案采用先进传感检测技术、领先的控制技术及高可靠性数字化通信技术为智能化开关设备提供状态感知能力;为智能控制设备提供自治决策能力;为系统提供面向未来的灵活自适应能力;为客户提供更可靠、更安全、更高效应用价值。
PVB-S 柱上真空断路器 SafeRing/SafePlus Air 干燥空气绝缘环网柜和紧凑型开关柜 - 12 kV 630 A UniSec 空气绝缘金属封闭开关设备 - 12 - 24 kV KECA L C系列电流传感器 - KEVA R 12 P电压传感器 UniGear ZS1 REF615 馈线保护 DS1 (Diode-based transient-free capacitor switch)
新一代智能低压开关柜,融合了以太网通讯技术,电机和馈电智能监控技术和先进的测温技术,轻松实现与上层系统的高速通讯,同时对现场设备远程实时监控,为客户提供一体化的互联网+解决方案。
MNS Digital数字化开关柜 MNS Digital数字化开关柜 MNS Digital Switchgear